产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BVS01ZH

BVS VS-M1280CF1-MB-000

BVS VisionSensor

应用
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
查找工具
代码工具
错误控制
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
图像分辨率
1.2 MP(1280 x 960像素)
焦距
9.6 mm
作用范围,最小
50 mm
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
应用
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
查找工具
代码工具
错误控制
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
图像分辨率
1.2 MP(1280 x 960像素)
焦距
9.6 mm
作用范围,最小
50 mm
视野
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
发光体,照明
LED white
LED infrared
接口
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
尺寸
56 x 56 x 59 mm
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续