参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PowerScan 手持式读码器
二维码
Aztec码
中国Sensible码
二维码
MaxiCode
Micro QR码
QR码
中国Sensible码
二维码
MaxiCode
Micro QR码
QR码
连接方式01
电缆
读取距离
数据矩阵:2~10.5 cm,在10 mil时
代码39:2.5~7.8 cm,在2.5 mil时
代码39:1.2~9.0 cm,在5 mil时
数据矩阵:2.6~5.2 cm,在4 mil时
代码39:2.5~7.8 cm,在2.5 mil时
代码39:1.2~9.0 cm,在5 mil时
数据矩阵:2.6~5.2 cm,在4 mil时
接口01
RS232/USB
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PC-DPW-MA-01 | PD9630-HP | |
|
11,468.80 CNY
挂牌价
|
5,030.56 CNY
挂牌价
|
|
| 二维码 |
Aztec码 中国Sensible码 二维码 MaxiCode Micro QR码 QR码 |
Aztec码 中国汉信密码 二维码 MaxiCode Micro QR码 QR码 DotCode |
|---|---|---|
| 连接方式01 | 电缆 | - |
| 读取距离 |
数据矩阵:2~10.5 cm,在10 mil时 代码39:2.5~7.8 cm,在2.5 mil时 代码39:1.2~9.0 cm,在5 mil时 数据矩阵:2.6~5.2 cm,在4 mil时 |
max. 1500 mm |
| 接口01 | RS232/USB | - |
| 条形码 | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| 邮政编码 | - |
澳大利亚邮编 British Post 中国邮编 IMB 日本邮编 KIX Post Planet Code Postnet 皇家邮政编码 (RM4SCC) |
| 堆叠码 | - |
EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir Macro PDF Micro PDF417 PDF417 UPC A/E Composites |
| 接口 | - | RS232/USB |
仅支持 CAD 模型下载