产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BVS0018

BVS OI-3-157-E

视觉传感器BVS E增强型

应用
360°探测
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
焦距
16.0 mm
作用范围
180~1000 mm
视野
43 x 32 mm ~ 240 x 180 mm
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
应用
360°探测
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
焦距
16.0 mm
作用范围
180~1000 mm
视野
43 x 32 mm ~ 240 x 180 mm
接口
以太网10/100 Base T
尺寸
51.5 x 70 x 40 mm
防护等级
IP54
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续