参考图片
仅支持 CAD 模型下载
视觉传感器BVS E增强型
应用
360°探测
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
焦距
8.0 mm
作用范围
50~1000 mm
视野
24 x 18 mm ~ 480 x 360 mm
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-151-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
18,870.00 CNY
挂牌价
|
12,347.68 CNY
挂牌价
|
|
| 应用 | 360°探测 |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis 查找工具 代码工具 错误控制 Scan-Trigger |
|---|---|---|
| 图像分辨率 | 0.3 MP (640 x 480像素) | 1.2 MP(1280 x 960像素) |
| 焦距 | 8.0 mm | 9.6 mm |
| 作用范围 | 50~1000 mm | - |
| 视野 | 24 x 18 mm ~ 480 x 360 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| 接口 | 以太网10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| 尺寸 | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| 防护等级 | IP54 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| 作用范围,最小 | - | 50 mm |
| 发光体,照明 | - |
LED white LED infrared |
仅支持 CAD 模型下载