参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱型,带 M12 螺纹和模拟输出
结构
Ø 12 mm
开关输出端
NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
镀镍黄铜, 镀镍
PBT
PBT
感应面材料
PU泡沫/环氧树脂/玻璃
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BUS M12M1-NPX-05/024-S04G | BUS M12M1-PPX-05/024-S04G | |
|
1,745.04 CNY
挂牌价
|
1,745.04 CNY
挂牌价
|
|
| 结构 | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
|---|---|---|
| 开关输出端 | NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 |
镀镍黄铜, 镀镍 PBT |
镀镍黄铜, 镀镍 PBT |
| 感应面材料 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 |
| 作用范围 | 40~350 mm | 40~350 mm |
| 开关频率 | 20 Hz | 20 Hz |
| 许可/一致性 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 重复精度 | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
仅支持 CAD 模型下载