参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
数字和模拟输出超声波传感器
开关输出端
2x NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1.公头
外壳材料
黄铜, 镀镍
PBT, TPU
PBT, TPU
感应面材料
PU泡沫/环氧树脂/玻璃
作用范围
600~8000 mm
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-NWX-60/600-S92K | BUS M30M1-NPX-60/600-S92K | |
|
-
挂牌价
|
2,148.40 CNY
挂牌价
|
|
| 开关输出端 | 2x NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
|---|---|---|
| 接口 | 插接器,M12x1.公头 | 插接器,M12x1.公头 |
| 外壳材料 |
黄铜, 镀镍 PBT, TPU |
黄铜, 镀镍 PBT, TPU |
| 感应面材料 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 |
| 作用范围 | 600~8000 mm | 600~8000 mm |
| 开关频率 | 3 Hz | 3 Hz |
| 许可/一致性 |
cULus已列出 CE EAC WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 重复精度 | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS |
| 工作电压Ub | 9~30 VDC | 9~30 VDC |
仅支持 CAD 模型下载