参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱型,带角度传感器头和模拟或数字输出端
结构
Ø 18 mm
模拟输出端
模拟,电流4~20 mA
接口
插接器,M12x1公头,5针
外壳材料
黄铜, 镀镍
PBT
PBT
感应面材料
PU泡沫/环氧树脂/玻璃
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
网店无货
另类
|
网店无货
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-XB-12/100-S92G | BUS W18M1-XB-07/035-S92G | BUS M18M1-XA-07/035-S92G | |
|
2,287.60 CNY
挂牌价
|
2,287.60 CNY
挂牌价
|
2,287.60 CNY
挂牌价
|
|
| 结构 | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| 模拟输出端 | 模拟,电流4~20 mA | 模拟,电流4~20 mA | 模拟,电压0~10 V |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,5针 | 插接器,M12x1公头,5针 | 插接器,M12x1公头,5针 |
| 外壳材料 |
黄铜, 镀镍 PBT |
黄铜, 镀镍 PBT |
黄铜, 镀镍 PBT |
| 感应面材料 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 |
| 作用范围 | 120~1300 mm | 65~600 mm | 65~600 mm |
| 许可/一致性 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 重复精度 | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 15~30 VDC |
仅支持 CAD 模型下载