参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
立方型,模拟或数字输出
结构
方形
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
ABS
感应面材料
PU泡沫/环氧树脂/玻璃
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BUS R06K1-PPX-02/015-S75G | BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01 | BUS R06K1-PPX-02/007-S75G | |
|
1,797.84 CNY
挂牌价
|
1,797.84 CNY
挂牌价
|
1,797.84 CNY
挂牌价
|
|
| 结构 | 方形 | 方形 | 方形 |
|---|---|---|---|
| 开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 外壳材料 | ABS | ABS | ABS |
| 感应面材料 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 |
| 作用范围 | 20~250 mm | 20~250 mm | 20~100 mm |
| 开关频率 | 25 Hz | 100 Hz | 250 Hz |
| 许可/一致性 |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 重复精度 | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS |
| 工作电压Ub | 20~30 VDC | 20~30 VDC | 20~30 VDC |
仅支持 CAD 模型下载