参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱型,带 M30 螺纹和模拟或数字输出端
结构
Ø 30 mm
模拟输出端
模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1公头,5针
外壳材料
不锈钢
PBT, TPU
PBT, TPU
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E1-PPC-03/025-S92K | BUS M30M1-PPC-03/025-S92K | |
|
4,191.12 CNY
挂牌价
|
3,977.92 CNY
挂牌价
|
|
| 结构 | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|
| 模拟输出端 | 模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA | 模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA |
| 开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,5针 | 插接器,M12x1公头,5针 |
| 外壳材料 |
不锈钢 PBT, TPU |
黄铜, 镀镍 PBT, TPU |
| 感应面材料 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 |
| 作用范围 | 30~350 mm | 30~350 mm |
| 开关频率 | 25 Hz | 25 Hz |
| 许可/一致性 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 重复精度 | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS |
| 工作电压Ub | 9~30 VDC | 9~30 VDC |
仅支持 CAD 模型下载