参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
数字和模拟输出超声波传感器
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
接口
电缆及插接器,M12x1,5针,0.30 m,PUR
外壳材料
PBT
感应面材料
环氧树脂-空心玻璃球
作用范围
200~1500 mm
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-POXEP-150-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G | |
|
2,861.92 CNY
挂牌价
|
1,797.84 CNY
挂牌价
|
|
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),推拉式 |
|---|---|---|
| 接口 | 电缆及插接器,M12x1,5针,0.30 m,PUR | 插接器,M12x1公头,5针 |
| 外壳材料 | PBT |
黄铜, 镀镍 PBT |
| 感应面材料 | 环氧树脂-空心玻璃球 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 |
| 作用范围 | 200~1500 mm | 120~1300 mm |
| 开关频率 | 8 Hz | 10 Hz |
| 环境温度 | -15...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 重复精度 | 0.2 % FS | ± 0.15 %FS |
| 工作电压Ub | 18~30 VDC | 10~30 VDC |
| 结构 | - | Ø 18 mm |
| 接口 | - | IO-Link 1.0 |
| 许可/一致性 | - |
cULus CE WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载