产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BUS000R

BUS M18K0-PSXEP-060-EP00,3-GS92

数字和模拟输出超声波传感器

开关输出端
PNP常开触点 (NO)
接口
电缆及插接器,M12x1,5针,0.30 m,PUR
外壳材料
PBT
感应面材料
环氧树脂-空心玻璃球
作用范围
100~600 mm
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
接口
电缆及插接器,M12x1,5针,0.30 m,PUR
外壳材料
PBT
感应面材料
环氧树脂-空心玻璃球
作用范围
100~600 mm
开关频率
25 Hz
许可/一致性
cULus
CE
WEEE
环境温度
-15...70 °C
防护等级
IP67
重复精度
0.2 % FS
工作电压Ub
18~30 VDC
分类
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续