参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
数字和模拟输出超声波传感器
开关输出端
2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1,5针
外壳材料
PBT
感应面材料
环氧树脂-空心玻璃球
作用范围
600~6000 mm
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-PWXER-600-S92K | BUS Q62K1-PWX-60/600-S92K | |
|
-
挂牌价
|
2,617.04 CNY
挂牌价
|
|
| 开关输出端 | 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
|---|---|---|
| 接口 | 插接器,M12x1,5针 | 插接器,M12x1公头,5针 |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面材料 | 环氧树脂-空心玻璃球 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 |
| 作用范围 | 600~6000 mm | 600~8000 mm |
| 开关频率 | 0.5 Hz | 3 Hz |
| 许可/一致性 |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| 环境温度 | -15...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP65 | IP67 |
| 重复精度 | 0.2 % FS | ± 0.15 %FS |
| 工作电压Ub | 12~30 VDC | 9~30 VDC |
| 结构 | - | 方形 |
仅支持 CAD 模型下载