参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
数字和模拟输出超声波传感器
模拟输出端
模拟,电流4~20 mA
接口
插接器,M12x1,5针
外壳材料
PBT
感应面材料
环氧树脂-空心玻璃球/PUR
作用范围
30~400 mm
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
网店无货
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XBER-040-S92K | BUS M18M1-XB-07/035-S92G | |
|
-
挂牌价
|
2,287.60 CNY
挂牌价
|
|
| 模拟输出端 | 模拟,电流4~20 mA | 模拟,电流4~20 mA |
|---|---|---|
| 接口 | 插接器,M12x1,5针 | 插接器,M12x1公头,5针 |
| 外壳材料 | PBT |
黄铜, 镀镍 PBT |
| 感应面材料 | 环氧树脂-空心玻璃球/PUR | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 |
| 作用范围 | 30~400 mm | 65~600 mm |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| 环境温度 | -15...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 重复精度 | 0.2 % FS | ± 0.15 %FS |
| 工作电压Ub | 15~30 VDC | 10~30 VDC |
| 结构 | - | Ø 18 mm |
仅支持 CAD 模型下载