参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
坚固的磁致伸缩线性位置测量系统
接口
模拟,电流: 4~20 mA
模拟,电流: 20~4 mA
模拟,电流: 20~4 mA
测量长度
150 mm
重复精度
≤ ± 10 µm
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-40...85 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载