产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BTL4E5K

BTL KKJJ00-0075-C05AE5C0-000S32

坚固的磁致伸缩线性位置测量系统

接口
模拟,电流: 4~20 mA
模拟,电流: 20~4 mA
测量长度
75 mm
重复精度
≤ ± 10 µm
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-40...85 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
模拟,电流: 4~20 mA
模拟,电流: 20~4 mA
测量长度
75 mm
重复精度
≤ ± 10 µm
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-40...85 °C
外壳材料
不锈钢 (1.4305)
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续