Classic 参考图片 BTL2EWK BTL5-P1-M1067-W-K00,2-S32 添加到比较列表 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 坚固的磁致伸缩位置测量系统 形状 型号系列,杆式,紧凑型 外壳材料 不锈钢 (1.4305) 接口 起动/停止 测量范围 1067 mm 重复精度 ≤ 2 µm 显示所有主要功能 该产品属于经典产品组合,这意味着 扩展可用性 透明的条件 无新设计采用 了解更多 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 数字产品护照 Knowledge Base 文档 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型