参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
杆式结构的磁致伸缩位置测量系统
形状
型号系列,杆式
紧固
螺纹法兰M18x1.5
外壳材料
铝, 阳极化
位置指示器,最大数量
1
接口
插接器,M12x1,8针
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
不久不再提供
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0200-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
7,207.36 CNY
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 形状 | 型号系列,杆式 | 型号系列,杆式 |
|---|---|---|
| 紧固 | 螺纹法兰M18x1.5 | - |
| 外壳材料 | 铝, 阳极化 | - |
| 位置指示器,最大数量 | 1 | - |
| 接口 | 插接器,M12x1,8针 | - |
| 接口 | EtherCAT ETG.1000.4,ETG.1000.6 | - |
| 测量范围 | 200 mm | - |
| 最大测量频率 | 2000 Hz | - |
| 线性偏差,最大 | ±200 µm | - |
| 重复精度 | ≤ 30 µm | - |
| 工作电压Ub | 20~28 VDC | 30 VDC |
| 环境温度 | 0...70 °C | - |
| 防护等级 | IP67 |
IP67 IP69K |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载