产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BTL126H

BTL5-H114-M0590-HC-SA347-KA02,1-ZA0Y

用于液位测量的磁致伸缩系统

形状
型号系列,杆式,紧凑型
紧固
螺纹法兰M18x1.5
外壳材料
铝, 阳极化
位置指示器,最大数量
4
接口
电缆及插接器,ZA0Y,4针,2.10 m,PUR
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
形状
型号系列,杆式,紧凑型
紧固
螺纹法兰M18x1.5
外壳材料
铝, 阳极化
位置指示器,最大数量
4
接口
电缆及插接器,ZA0Y,4针,2.10 m,PUR
接口
CANopen DS301
测量范围
590 mm
分辨率
≤ 5 µm
线性偏差,最大
±30 µm
重复精度
± 2 LSB
工作电压Ub
20~28 VDC
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续