产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BTL0809

BTL5-A11-M0711-R-S32

外置式磁致伸缩位置测量系统

形状
型号系列,型面结构
紧固
固定夹
外壳材料
铝, 阳极化
接口
插接器,M16x0.75,8针
模拟输出端
模拟,电压,0~10 V
模拟,电压,10~0 V
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
形状
型号系列,型面结构
紧固
固定夹
外壳材料
铝, 阳极化
接口
插接器,M16x0.75,8针
模拟输出端
模拟,电压,0~10 V
模拟,电压,10~0 V
测量范围
711 mm
分辨率
≤ 0.1 mV
线性偏差,最大
±0.02 %FS
重复精度
≤ 0.1 mV
工作电压Ub
20~28 VDC
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续