参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
外置式磁致伸缩位置测量系统
形状
型号系列,型面结构
紧固
固定夹
外壳材料
铝, 阳极化
位置指示器,最大数量
1
接口
插接器,M12x1,8针
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M0200-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 形状 | 型号系列,型面结构 | - |
|---|---|---|
| 紧固 | 固定夹 | - |
| 外壳材料 | 铝, 阳极化 | 铝, 阳极化 |
| 位置指示器,最大数量 | 1 | - |
| 接口 | 插接器,M12x1,8针 | - |
| 模拟输出端 |
模拟,电压,0~10 V 模拟,电压,10~0 V |
- |
| 测量范围 | 200 mm | - |
| 最大测量频率 | 1000 Hz | - |
| 分辨率 | ≤ 20 µm | - |
| 线性偏差,最大 | ±200 µm | - |
| 重复精度 | ≤ ± 10 µm | - |
| 工作电压Ub | 20~28 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | 0...70 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | - |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| 接口 | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| 测量长度 | - | 25~4000 mm |
| 线性偏差 | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| 机械规格 | - | 圆形型面结构,Ø30 mm |
| 防护等级 | - | IP67带插接器 |
| 许可/一致性 | - |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载