参考图片 下载 3D 模型 放大 BSP00YY BSP V050-EV009-P00S2B-S4 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 带显示屏的压力传感器 测量范围 -1...50 bar 精度 ±0.5 % FSO BFSL 过载压力 100 bar 爆裂压力 150 bar 工作电压Ub 18~30 VDC 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型