参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
无显示屏压力传感器
测量范围
0...20 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
过载压力
50 bar
爆裂压力
70 bar
工作电压Ub
18~30 VDC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载