参考图片
仅支持 CAD 模型下载
数字压力传感器
测量范围
0...10 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
过载压力
20 bar
爆裂压力
35.00 bar
工作电压Ub
18~36 VDC
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BSP B010-HV002-D00S1B-S4-001 | BSP B010-HV009-P00S2B-S4-001 | |
|
-
挂牌价
|
3,191.36 CNY
挂牌价
|
|
| 测量范围 | 0...10 bar | 0...10 bar |
|---|---|---|
| 精度 | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| 过载压力 | 20 bar | 20 bar |
| 爆裂压力 | 35.00 bar | 35 bar |
| 工作电压Ub | 18~36 VDC | 18~30 VDC |
| 接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 开关输出端 | 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 2x PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可转换 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 过程连接 | G 1/2" | G 1/2" (DIN 3852) |
| 过程接口材料 | PVDF | PVDF |
| 密封环材料 | FKM | FKM |
| 外壳材料 |
PA PA 6.6 |
不锈钢 (1.4301) PE, 高密度聚乙烯 |
| 介质温度 | -25...125 °C | -30...125 °C |
| 环境温度 | -25...85 °C | -30...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 模拟输出端 | - | 模拟,电压/模拟,可转换电流,4~20 mA/0~10 V |
仅支持 CAD 模型下载