参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
模拟压力传感器
测量范围
0...400 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
过载压力
1200 bar
爆裂压力
1500 bar
工作电压Ub
14~30 VDC
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
1,500.08 CNY
挂牌价
|
1,492.56 CNY
挂牌价
|
|
| 测量范围 | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| 精度 | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| 过载压力 | 1200 bar | 650 bar |
| 爆裂压力 | 1500 bar | 1000 bar |
| 工作电压Ub | 14~30 VDC | 14~30 VDC |
| 模拟输出端 | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 过程连接 | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| 过程接口材料 | 不锈钢 (1.4571) | 不锈钢 (1.4571) |
| 密封环材料 | 无,焊接 | FKM |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4301) | 不锈钢 (1.4301) |
| 介质温度 | -40...125 °C | -40...125 °C |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载