产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BSP0054

BSP V002-EV003-D01A0B-S4

数字压力传感器

测量范围
-1...2 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
过载压力
4 bar
爆裂压力
10.00 bar
工作电压Ub
18~36 VDC
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
测量范围
-1...2 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
过载压力
4 bar
爆裂压力
10.00 bar
工作电压Ub
18~36 VDC
开关输出端
2x NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1公头,4针
过程连接
G 1/4" (DIN 3852)
过程接口材料
不锈钢 (1.4301)
密封环材料
FKM
外壳材料
不锈钢 (1.4301)
PA 6.6
介质温度
-40...125 °C
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续