产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BSI000N

BSI Q41K0-XA-MXS030-S92

方形紧凑型,带一个或两个测量轴

测量原理
基于MEMS的测量系统
测量轴
1
测量范围
-30~30°
工作电压Ub
12~30 VDC
接口
模拟,电压: 0~10 V
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
测量原理
基于MEMS的测量系统
测量轴
1
测量范围
-30~30°
工作电压Ub
12~30 VDC
接口
模拟,电压: 0~10 V
分辨率
≤ 0.09 °
精度
±1.0°
接口
插接器,M12x1
外壳材料
塑料
环境温度
-40...80 °C
防护等级
IP67
IP69
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
附加文本
可在垂直位置上360°对中
分类
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续