参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I/O端口
PIN 1:+24V
PIN 3:0V
PIN 4:信号
PIN 1:+24V
PIN 3:0V
PIN 4:信号
仅支持 CAD 模型下载
被动式分配器
接口插槽
4x M8x1-母头, 3-针
开关功能显示
无 LED
电缆
PUR 黑色, 15 m, 牵引链适用
工作电压Ub
10~60 VDC/10~60 VAC
输出电流,最大
3 A
产品变体
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载