产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BPI00F6

BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-050

被动式分配器

接口插槽
4x M8x1-母头, 3-针
开关功能显示
无 LED
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
工作电压Ub
10~60 VDC/10~60 VAC
输出电流,最大
3 A

产品变体

您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口插槽
4x M8x1-母头, 3-针
开关功能显示
无 LED
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
工作电压Ub
10~60 VDC/10~60 VAC
输出电流,最大
3 A
总电流,最大
8 A
防护等级
IP67
分类
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续