参考图片
仅支持 CAD 模型下载
被动式分配器
接口插槽
4x M8x1-母头, 3-针
工作电压显示
LED绿色
开关功能显示
LED黄色 (4x)
信号类型
NPN
电缆
PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用
产品变体
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303N-5K-B0-KPX60-100 | BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-100 | |
|
-
挂牌价
|
687.83 CNY
挂牌价
|
|
| 接口插槽 | 4x M8x1-母头, 3-针 | 4x M8x1-母头, 3-针 |
|---|---|---|
| 工作电压显示 | LED绿色 | - |
| 开关功能显示 | LED黄色 (4x) | 无 LED |
| 信号类型 | NPN | - |
| 电缆 | PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~60 VDC/10~60 VAC |
| 输出电流,最大 | 3 A | 3 A |
| 总电流,最大 | 8 A | 8 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载