参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
被动式分配器
接口 (COM 1)
螺栓/插接端子
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
输出电流,最大
2 A
总电流,最大
8 A
防护等级
IP67
产品变体
3.00 m, PUR, 螺栓/插接端子
5.00 m, PUR, 螺栓/插接端子
10.00 m, PUR, 螺栓/插接端子
15.00 m, PUR, 螺栓/插接端子
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载