参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I/O端口
PIN 1:+24V
PIN 3:0V
PIN 4:常开触点
PIN 1:+24V
PIN 3:0V
PIN 4:常开触点
仅支持 CAD 模型下载
被动式分配器
接口插槽
4x M8x1-母头, 3-针
工作电压显示
LED绿色
开关功能显示
LED黄色 (4x)
信号类型
PNP
电缆
PUR black, 10 m, Drag chain compatible
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303P-2K-00-KPX60-100 | BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-100 | |
|
-
挂牌价
|
759.52 CNY
挂牌价
|
|
| 接口插槽 | 4x M8x1-母头, 3-针 | 4x M8x1-母头, 3-针 |
|---|---|---|
| 工作电压显示 | LED绿色 | LED绿色 |
| 开关功能显示 | LED黄色 (4x) | LED黄色 (4x) |
| 信号类型 | PNP | PNP |
| 电缆 | PUR black, 10 m, Drag chain compatible | PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 输出电流,最大 | 2 A | 3 A |
| 总电流,最大 | 6 A | 8 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载