参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
立方体光触发器Entry Line,具有卓越的性价比。
型号系列
R072K
尺寸
12 x 33.5 x 22.7 mm
接口
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RH10-02 | BOS R072K-PU-RH10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-RH10-00,3-S75 | |
|
488.40 CNY
挂牌价
|
488.40 CNY
挂牌价
|
488.40 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | R072K | R072K | R072K |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm |
| 接口 | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 |
| 光学特点 | 背景消隐 | 背景消隐 | 背景消隐 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 | 发散 |
| 光斑大小 | Ø 9 mm 在60 mm处 | Ø 9 mm 在60 mm处 | Ø 9 mm 在60 mm处 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 | LED,红光 |
| 作用范围 | 0~350 mm | 0~350 mm | 0~350 mm |
| 接口 | 电缆,2.00 m,TPU | 电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 1.50 m, TPU | 电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 0.30 m, TPU |
| 外壳材料 |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载