产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOS02HZ

BOS R030K-NS-RX20-02

用于狭小空间的微型穿透式传感器

型号系列
R030K
接口
NPN 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
Through-beam sensor (pair)
辐射特性
发散
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
R030K
接口
NPN 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
Through-beam sensor (pair)
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
215 x 215 mm
作用范围
0~1000 mm
接口
电缆,2.00 m,PVC
外壳材料
PBT & ABS
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续