参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于狭小空间的微型穿透式传感器
型号系列
R030K
接口
PNP 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
Through-beam sensor (pair)
辐射特性
发散
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-PO-RX20-02 | BOS R030K-PS-RX20-02 | |
|
728.16 CNY
挂牌价
|
728.16 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | R030K | R030K |
|---|---|---|
| 接口 | PNP 常闭触点 (NC) | PNP 常开触点 (NO) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | 215 x 215 mm | 215 x 215 mm |
| 作用范围 | 0~1000 mm | 0~1000 mm |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC |
| 外壳材料 | PBT & ABS | PBT & ABS |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载