产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOS02HP

BOS R030K-NO-RX10-VC-00,2-S75

用于狭小空间的微型穿透式传感器

型号系列
R030K
接口
NPN 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
Through-beam sensor (pair)
辐射特性
发散
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
R030K
接口
NPN 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
Through-beam sensor (pair)
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
336 x 336 mm
作用范围
0~1000 mm
接口
电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 0.20 m, TPU
外壳材料
PBT & ABS
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续