参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于密闭空间的微型光电传感器
型号系列
R030K
尺寸
14 x 4.2 x 20.5 mm
接口
PNP: 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-PO-RF10-02 | BOS R030K-PS-RF10-02 | BOS R030K-PO-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
666.00 CNY
挂牌价
|
666.00 CNY
挂牌价
|
666.00 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | R030K | R030K | R030K |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| 接口 | PNP: 常闭触点 (NC) | PNP: 常开触点 (NO) | PNP: 常闭触点 (NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 |
| 光学特点 | 背景消隐 | 背景消隐 | 背景消隐 |
| 辐射特性 | 典型对焦,在15 mm处 | 典型对焦,在15 mm处 | 典型对焦,在15 mm处 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| 作用范围 | 3...30 mm | 3...30 mm | 3...30 mm |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 0.20 m, TPU |
| 外壳材料 | PBT & ABS | PBT & ABS | PBT & ABS |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载