替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BOS 6K-UI-RE10-02
776.25 CNY
挂牌价
|
BOS 6K-UI-RE10-S75
776.25 CNY
挂牌价
|
|
Special characteristics | Washdown | - |
---|---|---|
型号系列 | 6K | 6K |
尺寸 | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
接口 |
IO-Link-Device 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
IO-Link-Device 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
输入功能 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
功能原理,光学 | 对射型传感器 (接收器) | 对射型传感器 (接收器) |
光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
作用范围 | 0~13 m | 0~13 m |
接口 | 电缆,2 m,PVC | 插接器,M8x1公头,4针 |
外壳材料 | ABS | ABS |
感应面,材料 | PMMA | PMMA |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载