参考图片
仅支持 CAD 模型下载
立方体漫射式传感器,带不同类型的光,最远传输距离达 1.5 米
Special characteristics
Washdown
型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
输入功能
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同
与按键功能相同
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-UI-RH11-02 | BOS 6K-UI-RH11-S75 | |
|
1,509.12 CNY
挂牌价
|
1,509.12 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| 型号系列 | 6K | 6K |
| 尺寸 | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 接口 |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 输入功能 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 |
| 光学特点 | 背景消隐 | 背景消隐 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | 27 x 27 mm 在400 mm处 | 27 x 27 mm 在400 mm处 |
| 作用范围 | 3~400 mm | 3~400 mm |
| 接口 | 电缆,2 m,PVC | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 外壳材料 | ABS | ABS |
| 感应面,材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载