参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
立方体反向反射传感器,适用于不同类型的光线,最远射程可达 20 米
型号系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
接口
NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
镜面反射型传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS R090K-NU-RR10-S49 | BOS R090K-NU-RR10-S75 | |
|
802.88 CNY
挂牌价
|
802.88 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | R090K | R090K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| 接口 | NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 镜面反射型传感器 | 镜面反射型传感器 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | Ø 105 mm 在2 m处 | Ø 105 mm 在2 m处 |
| 作用范围 | 0~5 m | 0~5 m |
| 接口 | 插接器,M8x1,3针 | 插接器,M8x1,4针 |
| 外壳材料 |
PC PBT |
PC PBT |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载