参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
不同光照类型的方形穿透式传感器
型号系列
Q08M
尺寸
8 x 44 x 8 mm
接口
PNP: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (接收器)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-LE21-03 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | |
|
704.24 CNY
挂牌价
|
704.24 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| 尺寸 | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| 接口 | PNP: 常开触点 (NO) | PNP: 常开触点 (NO) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 对射型传感器 (接收器) | 对射型传感器 (接收器) |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 作用范围 | 0~3 m | 0~3 m |
| 接口 | 电缆,3.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PUR |
| 外壳材料 | 锌, 压铸, 镀镍 | 锌, 压铸, 镀镍 |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载