产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOS0289

BOS R254K-UUI-RS10-S4

用于冲洗的不同光型的立方体穿透式传感器

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
型号系列
R254K
尺寸
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
接口
IO-Link: 1.1
模拟,电流: 4~20 mA
Pin 4: 推挽式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电传感器
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
型号系列
R254K
尺寸
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
接口
IO-Link: 1.1
模拟,电流: 4~20 mA
Pin 4: 推挽式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (发射器)
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
作用范围
0 mm...20 m
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
PA 12
PA PACM 12
感应面材料
PA PACM 12
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
供货范围
安装说明
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续