参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱形逆反射式光电传感器,配有 M18 螺纹和不同类型的光源
型号系列
18M
尺寸
Ø 18 x 75 mm
接口
PNP: 常开触点 (NO)
PNP: 常闭触点 (NC)
PNP: 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
镜面反射型传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LR20-S4S | BOS 18M-PA-LR20-S4 | |
|
1,289.68 CNY
挂牌价
|
1,289.68 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 18M | 18M |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| 接口 |
PNP: 常开触点 (NO) PNP: 常闭触点 (NC) |
PNP: 常开触点 (NO) PNP: 常闭触点 (NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 镜面反射型传感器 | 镜面反射型传感器 |
| 辐射特性 | 平行 | 平行 |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 光斑大小 | Ø 10 mm 在16 m处 | Ø 10 mm 在16 m处 |
| 作用范围 | 0~16 m | 0~16 m |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面材料 | 玻璃 | 玻璃 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载