登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
不能显示您的价格
由于技术原因,您的个人条件目前无法从服务器中检索出来。然而,你仍然可以下订单。只要你的条件可以被检索到,就会产生一张包含你的价格的发票,并通过电子邮件发给你。

BOS026Z

BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49

不同光源类型的方形漫反射传感器

型号系列
Q08M
尺寸
8 x 44 x 8 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
Q08M
尺寸
8 x 44 x 8 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
光学特点
固定式背景消隐
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
Ø 3 mm 光射出
作用范围
5~30 mm
接口
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PUR
外壳材料
锌, 压铸, 镀镍
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续