参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
配备 M18 螺纹和不同光源类型的圆柱形透射光电传感器
型号系列
18M
尺寸
Ø 18 x 75 mm
输入功能
测试 (发射器关闭)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (发射器)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-XT-IS21-S4 | BOS 18M-X-IS21-S4 | |
|
777.44 CNY
挂牌价
|
740.88 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 18M | 18M |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| 输入功能 | 测试 (发射器关闭) | - |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 对射型传感器 (发射器) | 对射型传感器 (发射器) |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红外线 | LED,红外线 |
| 作用范围 | 0~50 m | 0~50 m |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面材料 | 玻璃,不反射 | 玻璃,不反射 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 供货范围 |
螺母M18x1 (2x) 操作手册 |
螺母M18x1 (2x) 操作手册 |
仅支持 CAD 模型下载