参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于冲洗的不同光型的立方体漫射传感器
Special characteristics
Washdown
型号系列
R01E
尺寸
20 x 32 x 9 mm
接口
PNP: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
不久不再提供
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
1,289.68 CNY
挂牌价
|
987.84 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| 型号系列 | R01E | Q08M |
| 尺寸 | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| 接口 | PNP: 常开触点 (NO) | PNP: 常开触点 (NO) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 |
| 光学特点 | 固定式背景消隐 | 固定式背景消隐 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光斑大小 | Ø 3.0 mm 光射出 | Ø 3 mm 光射出 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 作用范围 | 100 mm | 5~30 mm |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,2.0 m,PUR |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4404) | 锌, 压铸, 镀镍 |
| 感应面材料 | PA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载