参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
立方体反向反射传感器,可与不同类型的光源配合使用,最远射程达 3 米
型号系列
R020K
尺寸
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
接口
PNP: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
镜面反射型传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PS-PR11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49 | |
|
841.44 CNY
挂牌价
|
841.44 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | R020K | R020K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| 接口 | PNP: 常开触点 (NO) | PNP: 常开触点 (NO) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 镜面反射型传感器 | 镜面反射型传感器 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | Ø 10 mm 在100 mm处 | Ø 10 mm 在100 mm处 |
| 作用范围 | 0~3 m | 0~3 m |
| 接口 | 电缆及插接器,M8x1公头,4针,0.20 m,PVC | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PVC |
| 外壳材料 | ABS | ABS |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载