产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOS01R3

BOS 18M-NA-LD20-S4

圆柱型漫反射传感器,带 M18 螺纹,适用于不同光源类型

型号系列
18M
尺寸
Ø 18 x 75 mm
接口
NPN: 常开触点 (NO)
NPN: 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
18M
尺寸
Ø 18 x 75 mm
接口
NPN: 常开触点 (NO)
NPN: 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
辐射特性
典型对焦,在400 mm处
光斑大小
Ø 2 mm 在250 mm处
光线类型
激光,红光
作用范围
1~250 mm
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
黄铜, 镀镍
感应面材料
玻璃
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续