参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
具有不同光照类型的方形逆反射光电池
型号系列
Q08M
尺寸
8 x 59 x 8 mm
接口
PNP: 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
镜面反射型传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-LR20-S49 | BOS Q08M-PO-LR20-00,2-S49 | |
|
1,253.04 CNY
挂牌价
|
1,280.48 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| 尺寸 | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| 接口 | PNP: 常闭触点 (NC) | PNP: 常闭触点 (NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 镜面反射型传感器 | 镜面反射型传感器 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
| 光斑大小 | Ø 3.0 mm 光射出 | Ø 3.0 mm 光射出 |
| 作用范围 | 0~1 m | 0~1 m |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PUR |
| 外壳材料 | 锌, 压铸, 镀镍 | 锌, 压铸, 镀镍 |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载