参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
镜面反射传感器
Special characteristics
Washdown
型号系列
6K
尺寸
12 x 37.9 x 21.6 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
输入功能
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同
与按键功能相同
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-PR10-02 | BOS 6K-UI-PR10-02 | |
|
1,298.24 CNY
挂牌价
|
1,097.60 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 型号系列 | 6K | 6K |
| 尺寸 | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 接口 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 输入功能 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 镜面反射型传感器 | 镜面反射型传感器 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | 600 x 600 mm 在7 m处 | 500 x 500 mm 在6 m处 |
| 作用范围 | 0~6 m | 0.1...6 m |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,2 m,PVC |
| 外壳材料 | ABS | ABS |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
仅支持 CAD 模型下载