参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
镜面反射传感器
型号系列
50K
尺寸
28.5 x 80.5 x 62 mm
接口
PNP 常开触点 (NO)
PNP 常闭触点 (NC)
PNP 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
镜面反射型传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS 50K-PA-PR10-S4S | BOS 50K-PA-PR10-S4 | |
|
1,377.04 CNY
挂牌价
|
1,326.24 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 50K | 50K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| 接口 |
PNP 常开触点 (NO) PNP 常闭触点 (NC) |
PNP: 常开触点 (NO) PNP: 常闭触点 (NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 镜面反射型传感器 | 镜面反射型传感器 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 光斑大小 | 200 x 200 mm 在10 m处 | 200 x 200 mm 在10 m处 |
| 作用范围 | 0~18 m | 0~18 m |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 外壳材料 |
PC ABS |
PC ABS |
| 感应面材料 | 玻璃 | 玻璃 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载